text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Travamento rápido e seguro

norelem amplia a sua linha de fechos de pressão de engate rápido

      

Seja em barcos, motorhomes ou aviões: os novos fechos de pressão da norelem são adequados para uma ampla gama de aplicações. Graças à instalação embutida, eles ocupam muito pouco espaço, são rápidos de instalar e fáceis de manusear:uma solução prática para o fechamento seguro de capôs, abas ou portas, por exemplo.

A linha da norelem oferece fechos de pressão em vários designs: fabricados em aço inoxidável e plástico, com alças articuladas, com botão embutido e na versão de encaixe com engate rápido. Oferecemos adicionalmente cabos Bowden e dispositivos de desengate . Todos os fechos de pressão podem ser fechados por meio de pressionamento. Dependendo da versão, o processo de abertura é feito por meio de puxamento, pressionamento e rotação, pressionamento e puxamento ou deslocamento e puxamento. O sortimento oferece seis diferentes variantes:

     

Fechos de pressão tipo concha com alça retrátil

Os fechos de pressão tipo conhcha com alça retrátil estão disponíveis na norelem em três diferentes versões: fabricados em aço inoxidável com alça retrátil, aço inoxidável com alça retrátil e conexão de cabo Bowden (para acionamento à distância) e de plástico com alça retrátil. Eles estão disponíveis em dois tamanhos diferentes para diferentes espessuras de folha de porta. Graças à sua alça embutida, podem ser embutidos em portas, abas e capôs, por exemplo. Além disso, a alça previamente fixada evita batidas no momento de retração. Todos os fechos estão disponíveis também com uma fechadura integrada.

     

Fechos de pressão de encaixe

Os fechos de pressão plásticos de encaixe com puxador são ideais para espaços limitados e podem ser montados sem ferramentas. Ao deslocar o puxador, a fechadura será movida para a posição "aberta", permitindo que a porta seja aberta. Graças à mola de aço inoxidável, a porta é travada automaticamente, quando for pressionada novamente. Os fechos de pressão de encaixe estão disponíveis em três tamanhos diferentes e em diferentes espessuras de porta.

      

Fechos de pressão com botão

A norelem oferece adicionalmente fechos de pressão de plástico com botão embutido. Em uma das variantes, o botão gira, alcançando um travamento adicional. Para abrir, é necessário pressionar o botão em ambas as versões, para que ele possa sair para fora. Para abrir o objeto, puxe a trava ou gire o botão. Para fechá-lo, basta pressioná-lo novamente, até que o fecho de pressão se encaixe.

       

Fechos de pressão da norelem: a escolha certa

Seguros e rápidos de instalar, robustos e embutidos: os fechos de pressão da norelem oferecem muitas vantagens. Eles são ideais para áreas em que sistemas similares poderiam ser abertos novamente de forma acidental. Independentemente da frenagem brusca de um motorhome ou sob fortes ondas no mar: tudo é travado de forma segura e confiável, graças à função de engate rápido. Os modelos de aço inoxidável são resistentes à corrosão, adequados para uso interno e externo e estão disponíveis com acabamento polido ou fosco. Os modelos de plástico também se destacam por sua alta rigidez e resistência à temperatura. Eles são duráveis e podem ser utilizados de várias maneiras.